Ball Lock Pin -GN113-

PBL ボールロックピン


寸法・性能・価格

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
d -0.08〜-0.04 L 0〜+0.6 d1 L1 D H d2 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 許容せん断荷重 (kN) 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
PBL-5×10 適合 5 10 5.5 6 38 31.5 16 PBL5.dxf 準備中 24 30 5,630
PBL-5×15 適合 5 15 5.5 6 38 31.5 16 PBL5.dxf 準備中 24 31 5,630
PBL-5×20 適合 5 20 5.5 6 38 31.5 16 PBL5.dxf 準備中 24 31 5,630
PBL-5×25 適合 5 25 5.5 6 38 31.5 16 PBL5.dxf 準備中 24 32 5,630
PBL-5×30 適合 5 30 5.5 6 38 31.5 16 PBL5.dxf 準備中 24 32 5,950
PBL-6×10 適合 6 10 7 7 38 31.5 16 PBL6.dxf 準備中 35 31 5,630
PBL-6×15 適合 6 15 7 7 38 31.5 16 PBL6.dxf 準備中 35 32 5,630
PBL-6×20 適合 6 20 7 7 38 31.5 16 PBL6.dxf 準備中 35 33 5,630
PBL-6×25 適合 6 25 7 7 38 31.5 16 PBL6.dxf 準備中 35 34 5,630
PBL-6×30 適合 6 30 7 7 38 31.5 16 PBL6.dxf 準備中 35 35 5,950
PBL-6×40 適合 6 40 7 7 38 31.5 16 PBL6.dxf 準備中 35 37 5,950
PBL-6×50 適合 6 50 7 7 38 31.5 16 PBL6.dxf 準備中 35 39 5,950
PBL-8×20 適合 8 20 9.5 8.2 38 31 16 PBL8.dxf 準備中 63 38 6,210
PBL-8×25 適合 8 25 9.5 8.2 38 31 16 PBL8.dxf 準備中 63 40 6,570
PBL-8×30 適合 8 30 9.5 8.2 38 31 16 PBL8.dxf 準備中 63 41 6,580
PBL-8×40 適合 8 40 9.5 8.2 38 31 16 PBL8.dxf 準備中 63 44 6,580
PBL-8×50 適合 8 50 9.5 8.2 38 31 16 PBL8.dxf 準備中 63 47 6,580
PBL-10×25 適合 10 25 12 9.6 47 35.5 23 PBL10.dxf 準備中 100 76 9,510
PBL-10×30 適合 10 30 12 9.6 47 35.5 23 PBL10.dxf 準備中 100 79 10,000
PBL-10×40 適合 10 40 12 9.6 47 35.5 23 PBL10.dxf 準備中 100 85 10,000
PBL-10×50 適合 10 50 12 9.6 47 35.5 23 PBL10.dxf 準備中 100 91 10,000
PBL-10×60 適合 10 60 12 9.6 47 35.5 23 PBL10.dxf 準備中 100 97 10,500
PBL-12×30 適合 12 30 14.5 10.6 47 35.5 23 PBL12.dxf 準備中 144 83 10,300
PBL-12×40 適合 12 40 14.5 10.6 47 35.5 23 PBL12.dxf 準備中 144 94 10,300
PBL-12×50 適合 12 50 14.5 10.6 47 35.5 23 PBL12.dxf 準備中 144 105 10,300
PBL-12×60 適合 12 60 14.5 10.6 47 35.5 23 PBL12.dxf 準備中 144 115 10,700
PBL-12×80 適合 12 80 14.5 10.6 47 35.5 23 PBL12.dxf 準備中 144 137 11,200
PBL-16×40 適合 16 40 19 14 50 45 26 PBL16.dxf 準備中 257 170 17,400
PBL-16×50 適合 16 50 19 14 50 45 26 PBL16.dxf 準備中 257 182 17,400
PBL-16×60 適合 16 60 19 14 50 45 26 PBL16.dxf 準備中 257 193 18,700
PBL-16×80 適合 16 80 19 14 50 45 26 PBL16.dxf 準備中 257 216 19,900