Miniature Ball Plunger -GN815-

PBSH ミニボールプランジャ


寸法・性能・価格

PBSH (スティール製)

PBSHS (ステンレス製)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
M s L L1 L2 D1 D CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N)
min./max.
適用ボールボタン 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
PBSH-4 適合 M4 0.8 6.5 3 5 6 2.5 PBSH4.dxf 準備中 8/14 BB-4 2 930
PBSH-5 適合 M5 0.9 8.5 4 6.7 8 3 PBSH5.dxf 準備中 8/14 BB-5 5 980
PBSH-6 適合 M6 1 9 5 - 10 3.5 PBSH6.dxf 準備中 11/18 BB-6 8 1,040
PBSH-8 適合 M8 1.5 11 5.5 - 13 4.5 PBSH8.dxf 準備中 18/31 BB-8 10 1,210
PBSH-10 適合 M10 2 14 6 - 16 6 PBSH10.dxf 準備中 24/45 BB-10 15 1,380
PBSH-12 適合 M12 2.5 15 7 - 18 8 PBSH12.dxf 準備中 26/49 BB-12 20 1,480
PBSHS-4 適合 M4 0.8 6.5 3 5 6 2.5 PBSHS4.dxf 準備中 8/14 BB-4 2 1,460
PBSHS-5 適合 M5 0.9 8.5 4 6.7 8 3 PBSHS5.dxf 準備中 8/14 BB-5 5 1,580
PBSHS-6 適合 M6 1 9 5 - 10 3.5 PBSHS6.dxf 準備中 11/18 BB-6 8 1,790
PBSHS-8 適合 M8 1.5 11 5.5 - 13 4.5 PBSHS8.dxf 準備中 18/31 BB-8 10 2,350
PBSHS-10 適合 M10 2 14 6 - 16 6 PBSHS10.dxf 準備中 24/45 BB-10 15 2,680
PBSHS-12 適合 M12 2.5 15 7 - 18 8 PBSHS12.dxf 準備中 26/49 BB-12 20 3,100