Ball Lock Pin -GN113.1-

PLS ボールロックピン


寸法・性能・価格

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
d L d1 L1 s e D H d2 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
PLS-6×0 適合 6 0 7 5 5 3 38 30 17.5 PLS60.dxf 準備中 17 8,640
PLS-6×5 適合 6 5 7 5 5 3 38 30 17.5 PLS65.dxf 準備中 18 8,640
PLS-8×0 適合 8 0 9.5 6.5 5 3 38 30 17.5 PLS80.dxf 準備中 21 8,900
PLS-8×5 適合 8 5 9.5 6.5 5 3 38 30 17.5 PLS85.dxf 準備中 23 8,900
PLS-10×0 適合 10 0 12 8.7 5 4 47 36 23 PLS100.dxf 準備中 40 10,300
PLS-10×5 適合 10 5 12 8.7 5 4 47 36 23 PLS105.dxf 準備中 42 10,300
PLS-12×0 適合 12 0 14 9.4 5 4 47 36 23 PLS120.dxf 準備中 43 10,900
PLS-12×5 適合 12 5 14 9.4 5 4 47 36 23 PLS125.dxf 準備中 47 10,900