Miniature Ball Plunger Nonesuch®
| 記号 | 本体 | ボール | スプリング |
|---|---|---|---|
| PNF | SUS304相当 | SUJ2(硬度55〜60HRC) | SWPB |
| PNFS | SUS304相当 | SUS440C(硬度55HRC以上)* | SUS631J1 |
*PNFS は PNF と区別するため、ボールにテンパカラー(きつね色)をつけています。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | s | L | D | B | 荷重(N) min./max. |
適用ボールボタン | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNF-3 | 適合 | M3 | 0.5 | 7 | 1.5 | 1.5 | PNF3.dxf | download | 2.3/4 | − | 0.3 | 150 | |
| PNF-4 | 適合 | M4 | 0.7 | 9 | 2.5 | 2 | PNF4.dxf | download | 3/9.5 | BB-4 | 0.6 | 150 | |
| PNF-5 | 適合 | M5 | 0.9 | 12 | 3 | 2.5 | PNF5.dxf | download | 8/13 | BB-5 | 0.9 | 150 | |
| PNF-6 | 適合 | M6 | 1 | 14 | 3.5 | 3 | PNF6.dxf | download | 11/16 | BB-6 | 1.5 | 160 | |
| PNF-8 | 適合 | M8 | 1.5 | 16 | 5 | 4 | PNF8.dxf | download | 17/30 | BB-8 | 3.5 | 190 | |
| PNF-10 | 適合 | M10 | 2 | 19 | 6 | 5 | PNF10.dxf | download | 23/45 | BB-10 | 7 | 210 | |
| PNFS-3 | 適合 | M3 | 0.5 | 7 | 1.5 | 1.5 | PNFS3.dxf | download | 1.4/2.8 | − | 0.3 | 260 | |
| PNFS-4 | 適合 | M4 | 0.7 | 9 | 2.5 | 2 | PNFS4.dxf | download | 3.5/6.1 | BB-4 | 0.6 | 260 | |
| PNFS-5 | 適合 | M5 | 0.9 | 12 | 3 | 2.5 | PNFS5.dxf | download | 5.7/9.6 | BB-5 | 0.9 | 260 | |
| PNFS-6 | 適合 | M6 | 1 | 14 | 3.5 | 3 | PNFS6.dxf | download | 6.9/13 | BB-6 | 1.5 | 320 | |
| PNFS-8 | 適合 | M8 | 1.5 | 16 | 5 | 4 | PNFS8.dxf | download | 9.5/16 | BB-8 | 3.5 | 340 | |
| PNFS-10 | 適合 | M10 | 2 | 19 | 6 | 5 | PNFS10.dxf | download | 16/28 | BB-10 | 7 | 360 |