Lock Pin with Stainless Steel Pawl -GN114.1-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
d -0.04〜0 | L 0〜+0.4 | d1 | d2 | L1 | D | H | d3 | a | b | 許容せん断荷重 (kN) | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPL-8×20-SP | 適合 | 8 | 20 | 10 | 7.9 | 9 | 22 | 17.5 | 12.5 | 2.8 | 0.8 | PPL8SP.dxf | 準備中 | 30 | 21 | 4,450 | |
| PPL-8×25-SP | 適合 | 8 | 25 | 10 | 7.9 | 9 | 22 | 17.5 | 12.5 | 2.8 | 0.8 | PPL8SP.dxf | 準備中 | 30 | 26 | 4,450 | |
| PPL-8×30-SP | 適合 | 8 | 30 | 10 | 7.9 | 9 | 22 | 17.5 | 12.5 | 2.8 | 0.8 | PPL8SP.dxf | 準備中 | 30 | 31 | 4,450 | |
| PPL-8×40-SP | 適合 | 8 | 40 | 10 | 7.9 | 9 | 22 | 17.5 | 12.5 | 2.8 | 0.8 | PPL8SP.dxf | 準備中 | 30 | 36 | 4,490 | |
| PPL-8×50-SP | 適合 | 8 | 50 | 10 | 7.9 | 9 | 22 | 17.5 | 12.5 | 2.8 | 0.8 | PPL8SP.dxf | 準備中 | 30 | 42 | 4,600 | |
| PPL-10×20-SP | 適合 | 10 | 20 | 12 | 9.9 | 10.5 | 27 | 22 | 16 | 3.3 | 1.2 | PPL10SP.dxf | 準備中 | 40 | 30 | 4,970 | |
| PPL-10×25-SP | 適合 | 10 | 25 | 12 | 9.9 | 10.5 | 27 | 22 | 16 | 3.3 | 1.2 | PPL10SP.dxf | 準備中 | 40 | 33 | 4,980 | |
| PPL-10×30-SP | 適合 | 10 | 30 | 12 | 9.9 | 10.5 | 27 | 22 | 16 | 3.3 | 1.2 | PPL10SP.dxf | 準備中 | 40 | 37 | 4,980 | |
| PPL-10×40-SP | 適合 | 10 | 40 | 12 | 9.9 | 10.5 | 27 | 22 | 16 | 3.3 | 1.2 | PPL10SP.dxf | 準備中 | 40 | 43 | 5,060 | |
| PPL-10×50-SP | 適合 | 10 | 50 | 12 | 9.9 | 10.5 | 27 | 22 | 16 | 3.3 | 1.2 | PPL10SP.dxf | 準備中 | 40 | 49 | 5,170 | |
| PPL-10×60-SP | 適合 | 10 | 60 | 12 | 9.9 | 10.5 | 27 | 22 | 16 | 3.3 | 1.2 | PPL10SP.dxf | 準備中 | 40 | 56 | 5,210 | |
| PPL-12×30-SP | 適合 | 12 | 30 | 14 | 11.9 | 12 | 27 | 22 | 16 | 3.8 | 1.2 | PPL12SP.dxf | 準備中 | 60 | 45 | 5,190 | |
| PPL-12×40-SP | 適合 | 12 | 40 | 14 | 11.9 | 12 | 27 | 22 | 16 | 3.8 | 1.2 | PPL12SP.dxf | 準備中 | 60 | 57 | 5,270 | |
| PPL-12×50-SP | 適合 | 12 | 50 | 14 | 11.9 | 12 | 27 | 22 | 16 | 3.8 | 1.2 | PPL12SP.dxf | 準備中 | 60 | 69 | 5,350 | |
| PPL-12×60-SP | 適合 | 12 | 60 | 14 | 11.9 | 12 | 27 | 22 | 16 | 3.8 | 1.2 | PPL12SP.dxf | 準備中 | 60 | 81 | 5,360 | |
| PPL-12×80-SP | 適合 | 12 | 80 | 14 | 11.9 | 12 | 27 | 22 | 16 | 3.8 | 1.2 | PPL12SP.dxf | 準備中 | 60 | 93 | 5,560 | |
| PPL-16×40-SP | 適合 | 16 | 40 | 19 | 15.9 | 14.8 | 34 | 26 | 21 | 4.3 | 1.5 | PPL16SP.dxf | 準備中 | 110 | 119 | 5,940 | |
| PPL-16×50-SP | 適合 | 16 | 50 | 19 | 15.9 | 14.8 | 34 | 26 | 21 | 4.3 | 1.5 | PPL16SP.dxf | 準備中 | 110 | 129 | 6,060 | |
| PPL-16×60-SP | 適合 | 16 | 60 | 19 | 15.9 | 14.8 | 34 | 26 | 21 | 4.3 | 1.5 | PPL16SP.dxf | 準備中 | 110 | 139 | 6,150 | |
| PPL-16×80-SP | 適合 | 16 | 80 | 19 | 15.9 | 14.8 | 34 | 26 | 21 | 4.3 | 1.5 | PPL16SP.dxf | 準備中 | 110 | 150 | 6,300 |