Plastic Ball Plunger -GN615.2-

PPP プラスティックボールプランジャ


寸法・性能・価格

PPP-N (ステンレスボール)

PPP-P (プラスティックボール)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
M L s D a CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N)
min./max.
適用ボールボタン
BB
質量 (g) 価格 (円) ご購入数
PPP-6-N 適合 M6 14 1 3.5 1 PPP6N.dxf 準備中 12/17 BB-6 0.4 310
PPP-8-N 適合 M8 16 1.5 5 1.2 PPP8N.dxf 準備中 20/35 BB-8 1.1 390
PPP-10-N 適合 M10 19 2 6 1.5 PPP10N.dxf 準備中 20/45 BB-10 3 440
PPP-6-P 適合 M6 14 1 3.5 1 PPP6P.dxf 準備中 12/17 BB-6 0.4 340
PPP-8-P 適合 M8 16 1.5 5 1.2 PPP8P.dxf 準備中 20/35 BB-8 1.1 440
PPP-10-P 適合 M10 19 2 6 1.5 PPP10P.dxf 準備中 20/45 BB-10 3 490