Spring Plunger Press Type -GN614.3-

PPSS プレスプランジャ


寸法・性能・価格

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
D±0.04 L s B C CAD DATA 2D CAD DATA 3D 荷重(N)
min./max.
適用ボールボタン
BB
質量 (g) 価格 (円) ご購入数
PPSS-3 適合 3 7 0.65 2 0.15 PPSS3.dxf 準備中 4.5/7.5 BB-4 0.3 530
PPSS-3.5 適合 3.5 9 0.8 2.5 0.15 PPSS3_5.dxf 準備中 6/14.5 BB-5 0.5 520
PPSS-4 適合 4 11 0.9 3 0.25 PPSS4.dxf 準備中 8/14 BB-5 0.7 530
PPSS-4.5 適合 4.5 12 0.95 3.2 0.25 PPSS4_5.dxf 準備中 9.5/16.5 BB-6 0.9 550
PPSS-5 適合 5 13 1 3.5 0.25 PPSS5.dxf 準備中 11/18 BB-6 1.3 580
PPSS-5.5 適合 5.5 14 1.2 4 0.3 PPSS5_5.dxf 準備中 15.5/25 BB-8 1.6 580
PPSS-6 適合 6 15 1.5 4.5 0.3 PPSS6.dxf 準備中 18/31 BB-8 1.9 600