Press Pin for use with Quick Pin Plunger -GN715.1-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | C | L | Lc | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQC-8-S | 適合 | 8 | 3.2 | 50 | 6 | PQC8S.dxf | 準備中 | 19 | 1,030 | |
| PQC-12-S | 適合 | 12 | 6.2 | 60 | 13 | PQC12S.dxf | 準備中 | 50 | 1,110 |
| 品番 | 適用プランジャ | |||
|---|---|---|---|---|
| PQC-8-S | PQC-3-SA | PQC-3-SB | PQC-3-KA | PQC-3-KB |
| PQC-12-S | PQC-5・6-SA | PQC-5・6-SB | PQC-5・6-KA | PQC-5・6-KB |