Cam Ring for use with Quick Pin Plunger -GN715.2-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
Dh6 | d | L | e | D1H7 | min.h (最小) |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQC-6-W | 適合 | 12 | 6 | 9.9 | 2 | 12 | 10 | PQC6W.dxf | 準備中 | 5 | 5,440 | |
| PQC-10-W | 適合 | 16 | 10 | 11.9 | 2 | 16 | 12 | PQC10W.dxf | 準備中 | 10 | 5,480 |
| 品番 | 適用プランジャ | |||
|---|---|---|---|---|
| PQC-6-W | PQC-3-SA | PQC-3-SB | PQC-3-KA | PQC-3-KB |
| PQC-10-W | PQC-5・6-SA | PQC-5・6-SB | PQC-5・6-KA | PQC-5・6-KB |