Spring Stop
| 記号 | 本体 | ピン | スプリング |
|---|---|---|---|
| PST | SUS303相当 | S45C(硬度40〜45HRC)、四三酸化鉄皮膜(黒) | SUS631J1 |
| PSTS | SUS303相当 | SUS440C(硬度55〜60HRC) | SUS631J1 |
| PST-N | SUS303相当 | ポリアセタール(硬度94HRM) | SUS631J1 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | s | L1 | L | H | H1 | h | W | d | e | A | t | P | R | C | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PST-10 | 適合 | 10 | 3 | 6 | 20 | 10.5 | 5.5 | 4.8 | 23 | 5.5 | 3 | 6.5 | 0.5 | 17 | 6 | 3.4 | PST10.dxf | download | 21/43 | 60 | 3,750 | |
| PST-15 | 適合 | 15 | 4.5 | 9 | 26 | 15.5 | 8 | 6 | 34 | 7 | 4 | 11 | 1 | 25 | 8 | 4.5 | PST15.dxf | download | 39/84 | 70 | 4,420 | |
| PST-20 | 適合 | 20 | 6 | 13 | 35 | 21 | 11 | 7 | 47 | 8.5 | 5 | 13.5 | 1 | 34 | 11 | 6.6 | PST20.dxf | download | 32/161 | 180 | 5,430 | |
| PSTS-10 | 適合 | 10 | 3 | 6 | 20 | 10.5 | 5.5 | 4.8 | 23 | 5.5 | 3 | 6.5 | 0.5 | 17 | 6 | 3.4 | PSTS10.dxf | download | 21/43 | 60 | 3,940 | |
| PSTS-15 | 適合 | 15 | 4.5 | 9 | 26 | 15.5 | 8 | 6 | 34 | 7 | 4 | 11 | 1 | 25 | 8 | 4.5 | PSTS15.dxf | download | 39/84 | 70 | 4,610 | |
| PSTS-20 | 適合 | 20 | 6 | 13 | 35 | 21 | 11 | 7 | 47 | 8.5 | 5 | 13.5 | 1 | 34 | 11 | 6.6 | PSTS20.dxf | download | 32/161 | 180 | 5,820 | |
| PST-10-N | 適合 | 10 | 3 | 6 | 20 | 10.5 | 5.5 | 4.8 | 23 | 5.5 | 3 | 6.5 | 0.5 | 17 | 6 | 3.4 | PST10N.dxf | download | 21/43 | 60 | 3,940 | |
| PST-15-N | 適合 | 15 | 4.5 | 9 | 26 | 15.5 | 8 | 6 | 34 | 7 | 4 | 11 | 1 | 25 | 8 | 4.5 | PST15N.dxf | download | 39/84 | 70 | 4,610 | |
| PST-20-N | 適合 | 20 | 6 | 13 | 35 | 21 | 11 | 7 | 47 | 8.5 | 5 | 13.5 | 1 | 34 | 11 | 6.6 | PST20N.dxf | download | 32/161 | 180 | 5,820 |