Miniature Double Ball Plunger -GN614.2-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | D1 0〜+0.05 | L | L1 | s | B | 荷重(N) min./max. |
適応ボールボタン BB |
質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWF-2.5 | 適合 | 2.5 | 2.52 | 5.3 | 2.5 | 0.65 | 2 | PWF25.dxf | 準備中 | 1.3/2.5 | − | 0.1 | 710 | |
| PWF-3 | 適合 | 3 | 3.02 | 7.3 | 2.5 | 0.8 | 2.5 | PWF3.dxf | 準備中 | 2/4.5 | − | 0.2 | 710 | |
| PWF-4 | 適合 | 4 | 4.03 | 9 | 3 | 0.9 | 3 | PWF4.dxf | 準備中 | 2.5/7.5 | BB-4 | 0.6 | 740 | |
| PWF-5 | 適合 | 5 | 5.03 | 10.8 | 3 | 1.2 | 4 | PWF5.dxf | 準備中 | 3.5/8 | BB-5 | 1.2 | 740 | |
| PWF-7 | 適合 | 7 | 7.03 | 14 | 4 | 2 | 6 | PWF7.dxf | 準備中 | 4/12 | BB-6 | 3 | 830 | |
| PWF-8 | 適合 | 8 | 8.03 | 18 | 4 | 2.1 | 6.5 | PWF8.dxf | 準備中 | 6/15 | BB-8 | 5 | 890 |