Pocket Pull
| 品番 | RoHS 指令適合 |
t min. |
t max. |
A | B±0.3 | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2-41 | 適合 | 1 | 1.4 | 82.5 | 87.5 | P241.dxf | download | 14 | 540 | |
| P2-42 | 適合 | 1.4 | 1.8 | 82.5 | 87.5 | P242.dxf | download | 14 | 540 | |
| P2-43 | 適合 | 1.8 | 2.1 | 82.5 | 87.5 | P243.dxf | download | 14 | 540 | |
| P2-44 | 適合 | 2.1 | 2.5 | 82.5 | 87.5 | P244.dxf | download | 14 | 540 | |
| P2-51 | 適合 | 1 | 1.4 | 127.3 | 132 | P251.dxf | download | 23 | 580 | |
| P2-52 | 適合 | 1.4 | 1.8 | 127.3 | 132 | P252.dxf | download | 23 | 580 | |
| P2-53 | 適合 | 1.8 | 2.1 | 127.3 | 132 | P253.dxf | download | 23 | 580 | |
| P2-54 | 適合 | 2.1 | 2.5 | 127.3 | 132 | P254.dxf | download | 23 | 580 |