Plastic Pull
| 品番 | RoHS 指令適合 |
A | L | L1 | L2 | M | Lf | H | h | 許容荷重(N) | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA-112 | 適合 | 16 | 112 | 85 | 68 | M6 | 11 | 31 | 22 | 500 | TA112.dxf | download | 22 | 520 | |
| TA-148 | 適合 | 20 | 148 | 125 | 102 | M6 | 11 | 36 | 24 | 500 | TA148.dxf | download | 46 | 1,070 | |
| TA-186 | 適合 | 22 | 186 | 160 | 138 | M6 | 11 | 42 | 31 | 500 | TA186.dxf | download | 67 | 1,510 |