Zinc Pull
| 品番 | RoHS 指令適合 |
Lm | A | L | L1 | M | H | h | 許容荷重(N) | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCY-122 | 適合 | 13 | 11 | 122 | 102 | M6 | 28 | 24 | TCY122.dxf | download | 1000 | 85 | 680 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
Lf | A | L | L1 | M | H | h | 許容荷重(N) | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-104 | 適合 | 8 | 10 | 104 | 87 | M6 | 23 | 18 | TC104.dxf | download | 1000 | 50 | 500 | |
| TC-122 | 適合 | 10 | 11 | 122 | 102 | M6 | 28 | 24 | TC122.dxf | download | 1000 | 80 | 550 |