Stainless Steel Pull
| 品番 | RoHS 指令適合 |
A | L1 | L | M | Lm | H | h | 許容荷重(N) | 適応座金 | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGY-86 | 適合 | 6 | 80 | 86 | M4 | 10 | 30 | 24 | TGY86.dxf | download | 1000 | LY-10 | 30 | 640 | |
| TGY-108 | 適合 | 8 | 100 | 108 | M5 | 10 | 35 | 27 | TGY108.dxf | download | 1000 | LY-12 | 62 | 830 | |
| TGY-110 | 適合 | 10 | 100 | 110 | M5 | 11 | 30 | 20 | TGY110.dxf | download | 1000 | LY-16A | 89 | 1,180 | |
| TGY-128 | 適合 | 8 | 120 | 128 | M5 | 10 | 40 | 32 | TGY128.dxf | download | 1000 | LY-12 | 74 | 950 | |
| TGY-130 | 適合 | 10 | 120 | 130 | M6 | 11 | 40 | 30 | TGY130.dxf | download | 1000 | LY-16 | 114 | 1,510 |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
A | L1 | L | M | Lf | H | h | 許容荷重(N) | 適応座金 | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG-24 | 適合 | 4 | 20 | 24 | M2.6 | 7 | 22 | 18 | TG24.dxf | download | 1000 | - | 4.5 | 450 | |
| TG-46 | 適合 | 6 | 40 | 46 | M4 | 7 | 22 | 16 | TG46.dxf | download | 1000 | LY-10 | 14 | 500 | |
| TG-66 | 適合 | 6 | 60 | 66 | M4 | 7 | 22 | 16 | TG66.dxf | download | 1000 | LY-10 | 18.5 | 570 | |
| TG-86 | 適合 | 6 | 80 | 86 | M4 | 10 | 30 | 24 | TG86.dxf | download | 1000 | LY-10 | 26 | 590 | |
| TG-108 | 適合 | 8 | 100 | 108 | M5 | 10 | 35 | 27 | TG108.dxf | download | 1000 | LY-12 | 55.5 | 800 | |
| TG-110 | 適合 | 10 | 100 | 110 | M5 | 11 | 30 | 20 | TG110.dxf | download | 1000 | LY-16A | 82 | 1,130 | |
| TG-128 | 適合 | 8 | 120 | 128 | M5 | 10 | 40 | 32 | TG128.dxf | download | 1000 | LY-12 | 68 | 1,240 | |
| TG-130 | 適合 | 10 | 120 | 130 | M6 | 11 | 40 | 30 | TG130.dxf | download | 1000 | LY-16 | 104 | 1,370 |