Aluminum Cabinet Pull -GN565.1-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
A | L1 | L | R | C | Lr | Lc | H | h | 許容荷重(N) | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAC-26×116-BL | 適合 | 26 | 116 | 130 | 6.3 | 11 | 17 | 6.5 | 55 | 38 | 1000 | UAC26116.dxf | 準備中 | 157 | 1,640 | |
| UAC-26×132-BL | 適合 | 26 | 132 | 146 | 6.3 | 11 | 17 | 6.5 | 55 | 38 | 1000 | UAC26132.dxf | 準備中 | 178 | 1,720 | |
| UAC-26×164-BL | 適合 | 26 | 164 | 178 | 6.3 | 11 | 17 | 6.5 | 57 | 40 | 1000 | UAC26164.dxf | 準備中 | 209 | 1,870 | |
| UAC-26×196-BL | 適合 | 26 | 196 | 210 | 6.3 | 11 | 17 | 6.5 | 57 | 40 | 1000 | UAC26196.dxf | 準備中 | 242 | 1,980 | |
| UAC-26×116-AL | 適合 | 26 | 116 | 130 | 6.3 | 11 | 17 | 6.5 | 55 | 38 | 1000 | UAC26116.dxf | 準備中 | 157 | 2,370 | |
| UAC-26×132-AL | 適合 | 26 | 132 | 146 | 6.3 | 11 | 17 | 6.5 | 55 | 38 | 1000 | UAC26132.dxf | 準備中 | 178 | 2,480 | |
| UAC-26×164-AL | 適合 | 26 | 164 | 178 | 6.3 | 11 | 17 | 6.5 | 57 | 40 | 1000 | UAC26164.dxf | 準備中 | 209 | 2,710 | |
| UAC-26×196-AL | 適合 | 26 | 196 | 210 | 6.3 | 11 | 17 | 6.5 | 57 | 40 | 1000 | UAC26196.dxf | 準備中 | 242 | 2,930 | |
| UAC-26×116-BK | 適合 | 26 | 116 | 130 | 6.3 | 11 | 17 | 6.5 | 55 | 38 | 1000 | UAC26116.dxf | 準備中 | 157 | 1,830 | |
| UAC-26×132-BK | 適合 | 26 | 132 | 146 | 6.3 | 11 | 17 | 6.5 | 55 | 38 | 1000 | UAC26132.dxf | 準備中 | 178 | 1,890 | |
| UAC-26×164-BK | 適合 | 26 | 164 | 178 | 6.3 | 11 | 17 | 6.5 | 57 | 40 | 1000 | UAC26164.dxf | 準備中 | 209 | 2,070 | |
| UAC-26×196-BK | 適合 | 26 | 196 | 210 | 6.3 | 11 | 17 | 6.5 | 57 | 40 | 1000 | UAC26196.dxf | 準備中 | 242 | 2,260 |