MAN & MACHINE ELEMENTS NBK
 NBK > M&M > 取手 > 特殊仕様の取手を製作いたします。


形状・寸法・材質など使用条件に最適の仕様で取手を設計・製作いたします。
お問い合わせの際にはつぎの仕様をご指示ください。
● 形状・寸法:形状・太さ・ねじのピッチ・ねじの呼び
● 取りつけ方法:おねじ・めねじ・前面取りつけ
● 材質:ステンレス・アルミニウム・スティール・真鍮など
● 表面処理:バレル研磨・塗装・アルマイト処理・メッキ・サンドブラストなど
UAFアルミ取手UACアルミキャビネット取手の寸法・表面処理を変更した特殊仕様の製品を製作いたします。
1個からでも製作いたします。価格・納期はお問い合わせください。
● ねじ穴のピッチL1:100o〜500o
● 高さH:Max.100o
● 取手の太さA:20o・26o
● 表面処理:バレル研磨・塗装・アルマイト処理・サンドブラストなど