Aluminum Pull -GN565-

UAF アルミ取手


寸法・性能・価格

UAF-BL (バレル研磨)

UAF-AL (アルマイト処理)

UAF-BK (静電塗装)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
A L1 L M Lf H h 許容荷重(N) CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
UAF-20×100-BL 適合 20 100 113 M6 10 47 34 1000 UAF20100.dxf 準備中 84 730
UAF-20×112-BL 適合 20 112 125 M6 10 49 36 1000 UAF20112.dxf 準備中 96 780
UAF-20×128-BL 適合 20 128 141 M6 10 51 38 1000 UAF20128.dxf 準備中 106 820
UAF-20×160-BL 適合 20 160 173 M6 10 51 38 1000 UAF20160.dxf 準備中 126 910
UAF-26×112-BL 適合 26 112 129 M8 12 55 38 1000 UAF26112.dxf 準備中 157 1,140
UAF-26×128-BL 適合 26 128 145 M8 12 55 38 1000 UAF26128.dxf 準備中 178 1,210
UAF-26×160-BL 適合 26 160 177 M8 12 57 40 1000 UAF26160.dxf 準備中 209 1,350
UAF-26×192-BL 適合 26 192 209 M8 12 57 40 1000 UAF26192.dxf 準備中 242 1,500
UAF-26×300-BL 適合 26 300 317 M8 12 57 40 1000 UAF26300.dxf 準備中 345 2,270
UAF-26×400-BL 適合 26 400 417 M8 12 57 40 1000 UAF26400.dxf 準備中 440 2,610
UAF-20×100-AL 適合 20 100 113 M6 10 47 34 1000 UAF20100.dxf 準備中 84 1,300
UAF-20×112-AL 適合 20 112 125 M6 10 49 36 1000 UAF20112.dxf 準備中 96 1,340
UAF-20×128-AL 適合 20 128 141 M6 10 51 38 1000 UAF20128.dxf 準備中 106 1,440
UAF-20×160-AL 適合 20 160 173 M6 10 51 38 1000 UAF20160.dxf 準備中 126 1,560
UAF-26×112-AL 適合 26 112 129 M8 12 55 38 1000 UAF26112.dxf 準備中 157 1,980
UAF-26×128-AL 適合 26 128 145 M8 12 55 38 1000 UAF26128.dxf 準備中 178 2,100
UAF-26×160-AL 適合 26 160 177 M8 12 57 40 1000 UAF26160.dxf 準備中 209 2,330
UAF-26×192-AL 適合 26 192 209 M8 12 57 40 1000 UAF26192.dxf 準備中 242 2,490
UAF-26×300-AL 適合 26 300 317 M8 12 57 40 1000 UAF26300.dxf 準備中 345 3,630
UAF-26×400-AL 適合 26 400 417 M8 12 57 40 1000 UAF26400.dxf 準備中 440 4,300
UAF-20×100-BK 適合 20 100 113 M6 10 47 34 1000 UAF20100.dxf 準備中 84 870
UAF-20×112-BK 適合 20 112 125 M6 10 49 36 1000 UAF20112.dxf 準備中 96 920
UAF-20×128-BK 適合 20 128 141 M6 10 51 38 1000 UAF20128.dxf 準備中 106 960
UAF-20×160-BK 適合 20 160 173 M6 10 51 38 1000 UAF20160.dxf 準備中 126 1,060
UAF-26×112-BK 適合 26 112 129 M8 12 55 38 1000 UAF26112.dxf 準備中 157 1,350
UAF-26×128-BK 適合 26 128 145 M8 12 55 38 1000 UAF26128.dxf 準備中 178 1,390
UAF-26×160-BK 適合 26 160 177 M8 12 57 40 1000 UAF26160.dxf 準備中 209 1,550
UAF-26×192-BK 適合 26 192 209 M8 12 57 40 1000 UAF26192.dxf 準備中 242 1,730
UAF-26×300-BK 適合 26 300 317 M8 12 57 40 1000 UAF26300.dxf 準備中 345 2,510
UAF-26×400-BK 適合 26 400 417 M8 12 57 40 1000 UAF26400.dxf 準備中 440 2,770