NBK
>
M&M
>
取手
> UAFS
Stainless Steel Pull -GN565.5-
UAFS
ステンレス取手
耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
材質・仕上げ
SUS304、サンドブラスト
寸法・性能・価格
unit:mm
品番
RoHS
指令適合
A
L
1
L
M
Lf
H
h
許容荷重(N)
質量(g)
価格(円)
ご購入数
UAFS-20×112
適合
20
112
125
M6
10
49
36
1000
UAFS20112.dxf
準備中
270
4,390
UAFS-20×128
適合
20
128
141
M6
10
51
38
1000
UAFS20128.dxf
準備中
305
4,640
14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
ご要望によりご指定先へ直送いたします。