Stainless Steel Pull -GN424-

UAHS アーチ取手


寸法・性能・価格

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
L1 L A M Lf H h 許容荷重(N) CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
UAHS-64 適合 64 75 10 M4 5 35 25 1000 UAHS64.dxf 準備中 55 1,150
UAHS-96 適合 96 111 10 M4 5 35 25 1000 UAHS96.dxf 準備中 70 1,390
UAHS-128 適合 128 146 10 M4 5 35 25 1000 UAHS128.dxf 準備中 90 1,440
UAHS-160 適合 160 181 10 M4 5 35 25 1000 UAHS160.dxf 準備中 109 1,670
UAHS-192 適合 192 219 10 M4 5 35 25 1000 UAHS192.dxf 準備中 130 1,930