Aluminum Arch Pull -GN565.4-

UARF·UARC アルミアーチ取手


寸法・性能・価格

UARF-BL (めねじ・バレル研磨)

UARF-AL (めねじ・アルマイト処理)

UARF-BK (めねじ・静電塗装)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
A L1 L M Lf H h 許容荷重(N) CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
UARF-20×160-BL 適合 20 160 185 M6 8.5 51 38 1000 UARF20160BL.dxf 準備中 106 1,830
UARF-20×192-BL 適合 20 192 221 M6 8.5 51 38 1000 UARF20192BL.dxf 準備中 123 1,920
UARF-26×160-BL 適合 26 160 190 M8 12 57 40 1000 UARF26160BL.dxf 準備中 195 2,470
UARF-26×192-BL 適合 26 192 227 M8 12 57 40 1000 UARF26192BL.dxf 準備中 220 2,640
UARF-20×160-AL 適合 20 160 185 M6 8.5 51 38 1000 UARF20160AL.dxf 準備中 106 3,330
UARF-20×192-AL 適合 20 192 221 M6 8.5 51 38 1000 UARF20192AL.dxf 準備中 123 3,610
UARF-26×160-AL 適合 26 160 190 M8 12 57 40 1000 UARF26160AL.dxf 準備中 195 3,970
UARF-26×192-AL 適合 26 192 227 M8 12 57 40 1000 UARF26192AL.dxf 準備中 220 4,320
UARF-20×160-BK 適合 20 160 185 M6 8.5 51 38 1000 UARF20160BK.dxf 準備中 106 2,170
UARF-20×192-BK 適合 20 192 221 M6 8.5 51 38 1000 UARF20192BK.dxf 準備中 123 2,510
UARF-26×160-BK 適合 26 160 190 M8 12 57 40 1000 UARF26160BK.dxf 準備中 195 2,940
UARF-26×192-BK 適合 26 192 227 M8 12 57 40 1000 UARF26192BK.dxf 準備中 220 3,230

UARC-BL (全面取りつけ・バレル研磨)

UARC-AL (全面取りつけ・アルマイト処理)

UARC-BK (全面取りつけ・静電塗装)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
A L1 L R C Lr Lc H h 許容荷重(N) CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
UARC-20×160-BL 適合 20 160 185 5.3 9.4 10 5 51 38 1000 UARC20160BL.dxf 準備中 108 2,410
UARC-20×192-BL 適合 20 192 221 5.3 9.4 10 5 51 38 1000 UARC20192BL.dxf 準備中 127 2,510
UARC-26×160-BL 適合 26 160 190 6.4 11 12 6 57 40 1000 UARC26160BL.dxf 準備中 190 3,050
UARC-26×192-BL 適合 26 192 227 6.4 11 12 6 57 40 1000 UARC26192BL.dxf 準備中 210 3,230
UARC-20×160-AL 適合 20 160 185 5.3 9.4 10 5 51 38 1000 UARC20160AL.dxf 準備中 108 3,920
UARC-20×192-AL 適合 20 192 221 5.3 9.4 10 5 51 38 1000 UARC20192AL.dxf 準備中 127 4,190
UARC-26×160-AL 適合 26 160 190 6.4 11 12 6 57 40 1000 UARC26160AL.dxf 準備中 190 4,570
UARC-26×192-AL 適合 26 192 227 6.4 11 12 6 57 40 1000 UARC26192AL.dxf 準備中 210 4,910
UARC-20×160-BK 適合 20 160 185 5.3 9.4 10 5 51 38 1000 UARC20160BK.dxf 準備中 108 2,750
UARC-20×192-BK 適合 20 192 221 5.3 9.4 10 5 51 38 1000 UARC20192BK.dxf 準備中 127 3,100
UARC-26×160-BK 適合 26 160 190 6.4 11 12 6 57 40 1000 UARC26160BK.dxf 準備中 190 3,520
UARC-26×192-BK 適合 26 192 227 6.4 11 12 6 57 40 1000 UARC26192BK.dxf 準備中 210 3,810