Aluminum Pull -GN565.3-

UBF·UBC アルミ取手


寸法・性能・価格

UBF (めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
A L1 L2 M Lf H h 許容荷重(N)* CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
UBF-20×120-BL 適合 20 120 142 M5 10 41 28 1000 UBF20120.dxf 準備中 90 1,090
UBF-20×120-BK 適合 20 120 142 M5 10 41 28 1000 UBF20120.dxf 準備中 90 1,350

*人の手で使用する許容荷重です。詳しくはこちらをご参照ください。

UBC (前面取りつけ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
A L1 L3 R Lr H h 許容荷重(N)* CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
UBC-20×120-BL 適合 20 120 137 5.3 5 41 28 1000 UBC20120.dxf 準備中 80 1,360
UBC-20×120-BK 適合 20 120 137 5.3 5 41 28 1000 UBC20120.dxf 準備中 80 1,680

*人の手で使用する許容荷重です。詳しくはこちらをご参照ください。