NBK >
M&M >
取手 >
UDF
Aluminum Pull -GN426.1-
UDF
アルミ取手
-
円形断面のアルミ取手。
-
UDF-20×200 ――― 太さ20mm・中実
-
UDF-28×250 ――― 太さ28mm・中空
-
色・長さなど、特殊仕様の製品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
-
材質・仕上げ
-
アルミニウム合金、静電塗装(つや消し黒)
寸法・性能・価格
unit:mm
| 品番 |
RoHS 指令適合 |
A |
L1 |
L |
M |
Lf |
H |
h |
W |
許容荷重(N) |
 |
 |
質量(g) |
価格(円) |
ご購入数 |
| UDF-20×200-BK |
適合 |
20 |
200 |
220 |
M8 |
15 |
68 |
48 |
115 |
1000 |
UDF20200BK.dxf |
準備中 |
380 |
5,510 |
|
| UDF-28×250-BK |
適合 |
28 |
250 |
278 |
M10 |
15 |
78 |
50 |
134 |
1000 |
UDF28250BK.dxf |
準備中 |
420 |
7,950 |
|
-
14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
-
ご要望によりご指定先へ直送いたします。