Aluminum Tubular Pull -GN666-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
A | L1 | L | L2 | L3 | M | Lf | H | h | B | 許容荷重(N) | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEF-30×300-AL | 適合 | 30 | 300 | 365 | 330 | 270 | M8 | 15 | 75 | 45 | 18 | 500 | UEF30300.dxf | 準備中 | 265 | 3,700 | |
| UEF-30×400-AL | 適合 | 30 | 400 | 465 | 430 | 370 | M8 | 15 | 75 | 45 | 18 | 500 | UEF30400.dxf | 準備中 | 300 | 3,970 | |
| UEF-30×500-AL | 適合 | 30 | 500 | 565 | 530 | 470 | M8 | 15 | 75 | 45 | 18 | 500 | UEF30500.dxf | 準備中 | 335 | 4,210 |