Aluminum Cabinet Tubular Pull -GN667-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
d | L1 | M | Lm | L | L2 | H | h | A | B | 許容荷重(N) | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC-30×300-AL | 適合 | 30 | 300 | M10 | 20 | 324 | 254 | 78 | 45 | 38 | 57 | 1000 | UFC30300.dxf | 準備中 | 295 | 4,570 | |
| UFC-30×350-AL | 適合 | 30 | 350 | M10 | 20 | 374 | 304 | 78 | 45 | 38 | 57 | 1000 | UFC30350.dxf | 準備中 | 310 | 4,730 | |
| UFC-30×400-AL | 適合 | 30 | 400 | M10 | 20 | 424 | 354 | 78 | 45 | 38 | 57 | 1000 | UFC30400.dxf | 準備中 | 330 | 4,840 | |
| UFC-30×500-AL | 適合 | 30 | 500 | M10 | 20 | 524 | 454 | 78 | 45 | 38 | 57 | 1000 | UFC30500.dxf | 準備中 | 365 | 5,100 | |
| UFC-30×600-AL | 適合 | 30 | 600 | M10 | 20 | 624 | 554 | 78 | 45 | 38 | 57 | 1000 | UFC30600.dxf | 準備中 | 400 | 5,280 | |
| UFC-30×700-AL | 適合 | 30 | 700 | M10 | 20 | 724 | 654 | 78 | 45 | 38 | 57 | 1000 | UFC30700.dxf | 準備中 | 435 | 5,630 |