Gum Pull
| 品番 | RoHS 指令適合 |
A | L | L1 | M | Lf | H | h | 適応座金 | 許容荷重(N) | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGF-50 | 切替中 | 10 | 50 | 40 | M4 | 10 | 32 | 22 | UGF50.dxf | download | LY-16A・LY-16 | 200 | 10 | 390 | |
| UGF-63 | 切替中 | 10 | 63 | 53 | M4 | 10 | 32 | 22 | UGF63.dxf | download | LY-16A・LY-16 | 200 | 12 | 440 | |
| UGF-80 | 切替中 | 10 | 80 | 70 | M4 | 10 | 32 | 22 | UGF80.dxf | download | LY-16A・LY-16 | 200 | 15 | 450 |