Cabinet Pull -GN728・GN728.5-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
A | L1 | L | R | C | Lr | Lc | H | h | 許容荷重(N) | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIC-22×120-BL | 適合 | 22.5 | 120 | 147 | 6.4 | 11 | 13 | 6.5 | 43 | 35 | 1000 | UIC22120.dxf | 準備中 | 82 | 1,390 | |
| UIC-27×180-BL | 適合 | 27 | 180 | 214 | 8.4 | 14 | 16 | 8.6 | 48 | 38 | 1000 | UIC27180.dxf | 準備中 | 172 | 1,800 | |
| UIC-22×120-BK | 適合 | 22.5 | 120 | 147 | 6.4 | 11 | 13 | 6.5 | 43 | 35 | 1000 | UIC22120.dxf | 準備中 | 82 | 1,510 | |
| UIC-27×180-BK | 適合 | 27 | 180 | 214 | 8.4 | 14 | 16 | 8.6 | 48 | 38 | 1000 | UIC27180.dxf | 準備中 | 172 | 1,930 | |
| UICS-22×120 | 適合 | 22.5 | 120 | 147 | 6.4 | 11 | 13 | 6.5 | 43 | 35 | 1000 | UIC22120.dxf | 準備中 | 82 | 4,510 |