Aluminum Pull -GN427-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
A | L1 | L | M | Lf | H | h | 許容荷重(N)* | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UJF-12×88-AL | 適合 | 12 | 88 | 96 | M5 | 10 | 40 | 32 | 1000 | UJF1288AL.dxf | 準備中 | 30 | 1,230 | |
| UJF-12×100-AL | 適合 | 12 | 100 | 108 | M5 | 10 | 40 | 32 | 1000 | UJF12100AL.dxf | 準備中 | 32 | 1,310 | |
| UJF-12×120-AL | 適合 | 12 | 120 | 128 | M5 | 10 | 40 | 32 | 1000 | UJF12120AL.dxf | 準備中 | 35 | 1,350 | |
| UJF-12×88-SG | 適合 | 12 | 88 | 96 | M5 | 10 | 40 | 32 | 1000 | UJF1288SG.dxf | 準備中 | 30 | 1,000 | |
| UJF-12×100-SG | 適合 | 12 | 100 | 108 | M5 | 10 | 40 | 32 | 1000 | UJF12100SG.dxf | 準備中 | 32 | 1,020 | |
| UJF-12×120-SG | 適合 | 12 | 120 | 128 | M5 | 10 | 40 | 32 | 1000 | UJF12120SG.dxf | 準備中 | 35 | 1,050 | |
| UJF-12×88-BK | 適合 | 12 | 88 | 96 | M5 | 10 | 40 | 32 | 1000 | UJF1288BK.dxf | 準備中 | 30 | 1,000 | |
| UJF-12×100-BK | 適合 | 12 | 100 | 108 | M5 | 10 | 40 | 32 | 1000 | UJF12100BK.dxf | 準備中 | 32 | 1,020 | |
| UJF-12×120-BK | 適合 | 12 | 120 | 128 | M5 | 10 | 40 | 32 | 1000 | UJF12120BK.dxf | 準備中 | 35 | 1,050 |
*人の手で使用する許容荷重です。詳しくはこちらをご参照ください。