Aluminum Pull -GN559-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
A | L | L1 | L2 | M | Lf1 | H1 | h1 | B | D | 許容荷重(N)* | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKF-25×162-BK-A | 適合 | 25 | 162 | 128 | 12 | M8 | 12 | 55 | 36 | 19 | 38 | 1000 | UKF25162BKA.dxf | 準備中 | 245 | 3,860 |
*人の手で使用する許容荷重です。詳しくはこちらをご参照ください。
| 品番 | RoHS 指令適合 |
A | L | L3 | L4 | M | Lf2 | H2 | h2 | C | D | 許容荷重(N)* | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKF-25×162-BK-B | 適合 | 25 | 162 | 22 | 8 | M8 | 16 | 57 | 38 | 28 | 38 | 1000 | UKF25162BKB.dxf | 準備中 | 245 | 3,350 |
*人の手で使用する許容荷重です。詳しくはこちらをご参照ください。