Aluminum Pull -GN565.2-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
a | b | L1 | L | M | Lf | H | h | W | B1 | B2 | B3 0〜+1 | 許容荷重(N) | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULF-20×112-BL | 適合 | 13 | 20 | 112 | 125 | M6 | 10 | 48 | 32 | 50 | 24 | 32 | 13.5 | 1000 | ULF20112.dxf | 準備中 | 90 | 1,210 | |
| ULF-20×128-BL | 適合 | 13 | 20 | 128 | 141 | M6 | 10 | 48 | 32 | 50 | 24 | 32 | 13.5 | 1000 | ULF20128.dxf | 準備中 | 100 | 1,250 | |
| ULF-26×160-BL | 適合 | 17 | 26 | 160 | 177 | M8 | 12 | 54 | 34 | 57 | 32 | 34 | 18 | 1000 | ULF26160.dxf | 準備中 | 200 | 1,910 | |
| ULF-20×112-BK | 適合 | 13 | 20 | 112 | 125 | M6 | 10 | 48 | 32 | 50 | 24 | 32 | 13.5 | 1000 | ULF20112.dxf | 準備中 | 90 | 1,420 | |
| ULF-20×128-BK | 適合 | 13 | 20 | 128 | 141 | M6 | 10 | 48 | 32 | 50 | 24 | 32 | 13.5 | 1000 | ULF20128.dxf | 準備中 | 100 | 1,470 | |
| ULF-26×160-BK | 適合 | 17 | 26 | 160 | 177 | M8 | 12 | 54 | 34 | 57 | 32 | 34 | 18 | 1000 | ULF26160.dxf | 準備中 | 200 | 2,210 |