Aluminum Ledge Pull -GN730-

ULH アルミ取手


寸法・性能・価格

ULH-BL (バレル研磨)

ULH-AL (アルマイト処理)

ULH-BK (静電塗装)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
L L1 F M Lf H h W A 許容荷重(N)* CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
ULH-110-BL 適合 110 90 10 M6 9 32 24 33 9.5 1000 ULH110.dxf 準備中 100 - お問い合わせください
ULH-125-BL 適合 125 105 10 M6 9 32 24 33 9.5 1000 ULH125.dxf 準備中 112 - お問い合わせください
ULH-140-BL 適合 140 120 10 M6 9 32 24 33 9.5 1000 ULH140.dxf 準備中 124 - お問い合わせください
ULH-110-AL 適合 110 90 10 M6 9 32 24 33 9.5 1000 ULH110.dxf 準備中 100 - お問い合わせください
ULH-125-AL 適合 125 105 10 M6 9 32 24 33 9.5 1000 ULH125.dxf 準備中 112 - お問い合わせください
ULH-140-AL 適合 140 120 10 M6 9 32 24 33 9.5 1000 ULH140.dxf 準備中 124 - お問い合わせください
ULH-110-BK 適合 110 90 10 M6 9 32 24 33 9.5 1000 ULH110.dxf 準備中 100 - お問い合わせください
ULH-125-BK 適合 125 105 10 M6 9 32 24 33 9.5 1000 ULH125.dxf 準備中 112 - お問い合わせください
ULH-140-BK 適合 140 120 10 M6 9 32 24 33 9.5 1000 ULH140.dxf 準備中 124 - お問い合わせください

*人の手で使用する許容荷重です。詳しくはこちらをご参照ください。