Steel Pull -GN425-

UMP スティール取手


寸法・性能・価格

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
A L1 L M Lf H h D 許容荷重(N) CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
UMP-88-CR 適合 10 88 103 M5 13 43 33 15 1000 UMP88CR.dxf 準備中 91 960
UMP-100-CR 適合 10 100 115 M5 13 43 33 15 1000 UMP100CR.dxf 準備中 98 1,010
UMP-120-CR 適合 10 120 135 M5 13 43 33 15 1000 UMP120CR.dxf 準備中 109 1,030
UMP-180-CR 適合 10 180 195 M5 13 43 33 15 1000 UMP180CR.dxf 準備中 146 1,190
UMP-200-CR 適合 10 200 215 M5 13 43 33 15 1000 UMP200CR.dxf 準備中 161 1,230
UMP-235-CR 適合 10 235 250 M5 13 43 33 15 1000 UMP235CR.dxf 準備中 183 1,350