Steel and Stainless Steel Pull

UNF U(ユー)取手


寸法・性能・価格

UNF-CR (標準タイプ・スティール製)

UNFS (標準タイプ・ステンレス製)

UNF-H-CR (ハイポジションタイプ・スティール製)

UNFS-H (ハイポジションタイプ・ステンレス製)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
L1 L A M Lf H h 許容荷重(N) CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
UNF-80-CR 適合 80 90 10 M5 10 37 27 1000 UNF80CR.dxf download 76 280
UNF-100-CR 適合 100 110 10 M5 10 37 27 1000 UNF100CR.dxf download 88 280
UNF-125-CR 適合 125 135 10 M5 10 37 27 1000 UNF125CR.dxf download 103 310
UNF-160-CR 適合 160 170 10 M5 10 37 27 1000 UNF160CR.dxf download 125 350
UNF-200-CR 適合 200 210 10 M5 10 37 27 1000 UNF200CR.dxf download 150 380
UNF-250-CR 適合 250 260 10 M5 10 37 27 1000 UNF250CR.dxf download 180 410
UNFS-80 適合 80 90 10 M5 10 37 27 1000 UNFS80.dxf download 76 310
UNFS-100 適合 100 110 10 M5 10 37 27 1000 UNFS100.dxf download 88 320
UNFS-125 適合 125 135 10 M5 10 37 27 1000 UNFS125.dxf download 103 360
UNFS-160 適合 160 170 10 M5 10 37 27 1000 UNFS160.dxf download 125 480
UNFS-200 適合 200 210 10 M5 10 37 27 1000 UNFS200.dxf download 150 550
UNFS-250 適合 250 260 10 M5 10 37 27 1000 UNFS250.dxf download 180 670
UNF-80H-CR 適合 80 90 10 M5 10 45 35 1000 UNF80HCR.dxf download 86 280
UNF-100H-CR 適合 100 110 10 M5 10 45 35 1000 UNF100HCR.dxf download 98 280
UNF-125H-CR 適合 125 135 10 M5 10 45 35 1000 UNF125HCR.dxf download 113 300
UNF-160H-CR 適合 160 170 10 M5 10 45 35 1000 UNF160HCR.dxf download 135 350
UNF-200H-CR 適合 200 210 10 M5 10 45 35 1000 UNF200HCR.dxf download 160 370
UNFS-80H 適合 80 90 10 M5 10 45 35 1000 UNFS80H.dxf download 86 350
UNFS-100H 適合 100 110 10 M5 10 45 35 1000 UNFS100H.dxf download 98 360
UNFS-125H 適合 125 135 10 M5 10 45 35 1000 UNFS125H.dxf download 113 400
UNFS-160H 適合 160 170 10 M5 10 45 35 1000 UNFS160H.dxf download 135 520
UNFS-200H 適合 200 210 10 M5 10 45 35 1000 UNFS200H.dxf download 160 590