Aluminum Pull

UNFA アルミU(ユー)取手


寸法・性能・価格

UNFA-BF (バフ研磨)

UNFA-BK (静電塗装)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
L1 L A M Lf H h 許容荷重(N) CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
UNFA-80-BF 適合 80 90 10 M5 10 37 27 1000 UNFA80.dxf download 27 330
UNFA-100-BF 適合 100 110 10 M5 10 37 27 1000 UNFA100.dxf download 31 340
UNFA-125-BF 適合 125 135 10 M5 10 37 27 1000 UNFA125.dxf download 36 360
UNFA-160-BF 適合 160 170 10 M5 10 37 27 1000 UNFA160.dxf download 44 470
UNFA-80-BK 適合 80 90 10 M5 10 37 27 1000 UNFA80.dxf download 27 390
UNFA-100-BK 適合 100 110 10 M5 10 37 27 1000 UNFA100.dxf download 31 400
UNFA-125-BK 適合 125 135 10 M5 10 37 27 1000 UNFA125.dxf download 36 430
UNFA-160-BK 適合 160 170 10 M5 10 37 27 1000 UNFA160.dxf download 44 530