Stainless Steel Pull
| 品番 | RoHS 指令適合 |
L1 | L | A | M | Lf | H | h | 許容荷重(N) | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNFS-80-KF | 適合 | 80 | 90 | 10 | M5 | 10 | 37 | 27 | 1000 | UNFS80.dxf | download | 76 | 910 | |
| UNFS-100-KF | 適合 | 100 | 110 | 10 | M5 | 10 | 37 | 27 | 1000 | UNFS100.dxf | download | 88 | 1,000 | |
| UNFS-125-KF | 適合 | 125 | 135 | 10 | M5 | 10 | 37 | 27 | 1000 | UNFS125.dxf | download | 103 | 1,110 |