Plastic Cabinet Pull

UPC プラキャビネット取手


寸法・性能・価格

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
A L1 L R C Lr Lc H h 許容荷重(N) CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) カラー・ご購入数
UPC-21×93.5 非適合 21 93.5 112 6.5 10.5 13 7 36 30 500 UPC2193.5.dxf download 35 560
UPC-26×117 非適合 26 117 139 8.5 13 15 9 41 34 500 UPC26117.dxf download 45 610
UPC-27×132 非適合 27 132 156 8.5 13 16 9 45 37 500 UPC27132.dxf download 60 720
UPC-28×179 非適合 28 179 204 8.5 13 17 9 50 42 500 UPC28179.dxf download 80 980