Plastic Pull

UPF プラ取手


寸法・性能・価格

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
A L1 L M Lf H h 許容荷重(N)* CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) カラー・ご購入数
UPF-26×105 非適合 26 105 121 M6 9 37 29 500 UPF26105.dxf download 55 750
UPF-26×110 非適合 26 110 133 M6 9 40 32 500 UPF26110.dxf download 60 830
UPF-26×117 非適合 26 117 133 M8 9 40 32 500 UPF26117.dxf download 62 850

 *人の手で使用する許容荷重です。詳しくはこちらをご参照ください。
**2008年10月1日現在、一部のアイテムがRoHS指令に適合しておりません。
  RoHS指令の詳細はこちらをご参照ください。