Aluminum Offset Pull

URC アルミオフセット取手


寸法・性能・価格

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
A L1 L L2 M Lm H h W B B1 B2 許容荷重(N) CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
URC-30×250-AL 適合 30 250 285 215 M10 20 72 38 80 35 38 19 1000 URC30250.dxf download 450 5,120
URC-30×300-AL 適合 30 300 335 265 M10 20 72 38 80 35 38 19 1000 URC30300.dxf download 470 5,370
URC-30×350-AL 適合 30 350 385 315 M10 20 72 38 80 35 38 19 1000 URC30350.dxf download 490 5,500
URC-30×450-AL 適合 30 450 485 415 M10 20 72 38 80 35 38 19 1000 URC30450.dxf download 530 5,850
URC-30×550-AL 適合 30 550 585 515 M10 20 72 38 80 35 38 19 1000 URC30550.dxf download 570 6,200
URC-30×650-AL 適合 30 650 685 615 M10 20 72 38 80 35 38 19 1000 URC30650.dxf download 600 6,620