Retractable Pull -GN425.2-

URH リトラクタブル取手


寸法・性能・価格

URH (スティール製)

URHS (ステンレス製)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
L1 L M Lm H H1 h A D 許容荷重(N) CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
URH-100 適合 100 118 M10×1 14 43 34 14 10 18 1000 URH100.dxf 準備中 148 4,490
URH-120 適合 120 138 M10×1 14 43 34 14 10 18 1000 URH120.dxf 準備中 160 4,520
URH-180 適合 180 198 M10×1 14 43 34 14 10 18 1000 URH180.dxf 準備中 196 4,670
URHS-100 適合 100 118 M10×1 14 43 34 14 10 18 1000 URHS100.dxf 準備中 148 7,930
URHS-120 適合 120 138 M10×1 14 43 34 14 10 18 1000 URHS120.dxf 準備中 160 7,990
URHS-180 適合 180 198 M10×1 14 43 34 14 10 18 1000 URHS180.dxf 準備中 196 8,130