Stainless Steel Pull -GN425-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
A | L1 | L | M | Lf | H | h | D | 許容荷重(N) | 質量(g) | 価格(円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USP-88 | 適合 | 10 | 88 | 103 | M5 | 13 | 43 | 33 | 15 | USP88.dxf | 準備中 | 1000 | 91 | 1,100 | |
| USP-100 | 適合 | 10 | 100 | 115 | M5 | 13 | 43 | 33 | 15 | USP100.dxf | 準備中 | 1000 | 98 | 1,140 | |
| USP-120 | 適合 | 10 | 120 | 135 | M5 | 13 | 43 | 33 | 15 | USP120.dxf | 準備中 | 1000 | 109 | 1,180 | |
| USP-180 | 適合 | 10 | 180 | 195 | M5 | 13 | 43 | 33 | 15 | USP180.dxf | 準備中 | 1000 | 146 | 1,370 | |
| USP-200 | 適合 | 10 | 200 | 215 | M5 | 13 | 43 | 33 | 15 | USP200.dxf | 準備中 | 1000 | 161 | 1,420 | |
| USP-235 | 適合 | 10 | 235 | 250 | M5 | 13 | 43 | 33 | 15 | USP235.dxf | 準備中 | 1000 | 183 | 1,560 |