Stainless Steel Cabinet Pull -GN426.5-

UTFS·UTMS ステンレスキャビネット取手


寸法・性能・価格

UTMS (おねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
Lm A L1 L M H h D CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
UTMS-28×250 適合 20 28 250 282 M10 90 62 32 UTMS28250.dxf 準備中 548 19,000
UTMS-28×300 適合 20 28 300 332 M10 90 62 32 UTMS28300.dxf 準備中 614 19,700
UTMS-28×400 適合 20 28 400 432 M10 90 62 32 UTMS28400.dxf 準備中 748 20,700

UTFS (めねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
Lf A L1 L M H h D CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量(g) 価格(円) ご購入数
UTFS-28×250 適合 17 28 250 282 M10 90 62 32 UTFS28250.dxf 準備中 548 14,400
UTFS-28×300 適合 17 28 300 332 M10 90 62 32 UTFS28300.dxf 準備中 614 15,000
UTFS-28×400 適合 17 28 400 432 M10 90 62 32 UTFS28400.dxf 準備中 748 16,000