Plastic Pull
| 品番 | RoHS 指令適合 |
A | L1 | L | M | Lf | H | h | 許容荷重(N) | 質量(g) | 価格(円) | カラー・ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UUDF-26×100 | 適合 | 26 | 100 | 117 | M6 | 15 | 57 | 30 | 500 | UUDF26100.dxf | download | 51 | 950 | |
| UUDF-26×112 | 適合 | 26 | 112 | 129 | M6 | 15 | 57 | 30 | 500 | UUDF26112.dxf | download | 53 | 980 | |
| UUDF-26×128 | 適合 | 26 | 128 | 145 | M6 | 15 | 57 | 30 | 500 | UUDF26128.dxf | download | 56 | 1,020 | |
| UUDF-26×160 | 適合 | 26 | 160 | 177 | M6 | 15 | 57 | 30 | 500 | UUDF26160.dxf | download | 62 | 1,240 | |
| UUDF-26×180 | 適合 | 26 | 180 | 197 | M6 | 15 | 57 | 30 | 500 | UUDF26180.dxf | download | 66 | 1,310 |