Shoulder Bolt -GN732-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
M | D -0.08〜-0.05 | L1 +0.13〜+0.25 | D1 | L | H (約) |
L2 | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBM-M6×8×5 | 適合 | M6 | 8 | 5 | 14 | 17 | 4 | 8 | SBMM6.dxf | 準備中 | 8 | 540 | |
| SBM-M6×8×6 | 適合 | M6 | 8 | 6 | 14 | 18 | 4 | 8 | SBMM6.dxf | 準備中 | 9 | 540 | |
| SBM-M6×8×8 | 適合 | M6 | 8 | 8 | 14 | 20 | 4 | 8 | SBMM6.dxf | 準備中 | 10 | 580 | |
| SBM-M6×8×10 | 適合 | M6 | 8 | 10 | 14 | 22 | 4 | 8 | SBMM6.dxf | 準備中 | 11 | 580 | |
| SBM-M8×10×10 | 適合 | M8 | 10 | 10 | 16 | 26 | 5 | 11 | SBMM8.dxf | 準備中 | 17 | 640 | |
| SBM-M8×10×12 | 適合 | M8 | 10 | 12 | 16 | 28 | 5 | 11 | SBMM8.dxf | 準備中 | 19 | 690 | |
| SBM-M10×12×12 | 適合 | M10 | 12 | 12 | 19 | 31 | 6 | 13 | SBMM10.dxf | 準備中 | 29 | 760 | |
| SBM-M10×12×16 | 適合 | M10 | 12 | 16 | 19 | 35 | 6 | 13 | SBMM10.dxf | 準備中 | 32 | 790 |