Thrust Pad -GN631-
| 品番 | RoHS 指令適合 |
D | d | B | H | h | e | 適用グラブスクリュー | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBP-15A | 適合 | 15 | 8.6 | 4.5 | 7.6 | 2.5 | 3.6 | SBP15A.dxf | 準備中 | SGB-M6/SGBS-M6 | 1 | 130 | |
| SBP-15 | 適合 | 15 | 8.6 | 6.1 | 7.6 | 2.5 | 2.7 | SBP15.dxf | 準備中 | SGB-M8/SGBS-M8 | 1 | 130 | |
| SBP-18A | 適合 | 18 | 10.8 | 6.1 | 9.2 | 2.5 | 4.3 | SBP18A.dxf | 準備中 | SGB-M8/SGBS-M8 | 2 | 140 | |
| SBP-18 | 適合 | 18 | 10.8 | 7.8 | 9.2 | 2.5 | 3.3 | SBP18.dxf | 準備中 | SGB-M10/SGBS-M10 | 2 | 140 | |
| SBP-21A | 適合 | 21 | 12.8 | 7.8 | 10 | 3 | 4.1 | SBP21A.dxf | 準備中 | SGB-M10/SGBS-M10 | 3 | 150 | |
| SBP-21 | 適合 | 21 | 12.8 | 9.4 | 10 | 3 | 3.3 | SBP21.dxf | 準備中 | SGB-M12/SGBS-M12 | 3 | 150 | |
| SBP-25A | 適合 | 25 | 13 | 9.4 | 10.5 | 3 | 3.8 | SBP25A.dxf | 準備中 | SGB-M12/SGBS-M12 | 4 | 200 |