Clamping Bolt

SCB-GB クランピングボルト


寸法・性能・価格

SCB-GB (スティール製)

SCBS-GB (ステンレス製)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
M LG L2 D1 L1 D d B CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
SCB-M6×16-GB 適合 M6 16 3 10 6 4 3.2 5 SCBM6GB.dxf download 5.6 910
SCB-M6×20-GB 適合 M6 20 3 10 6 4 3.2 5 SCBM6GB.dxf download 6.5 910
SCB-M6×25-GB 適合 M6 25 3 10 6 4 3.2 5 SCBM6GB.dxf download 7.6 910
SCB-M6×30-GB 適合 M6 30 3 10 6 4 3.2 5 SCBM6GB.dxf download 8.7 910
SCB-M6×40-GB 適合 M6 40 3 10 6 4 3.2 5 SCBM6GB.dxf download 11 910
SCB-M8×20-GB 適合 M8 20 3.5 13 8 5.5 4.5 6 SCBM8GB.dxf download 13.5 1,060
SCB-M8×30-GB 適合 M8 30 3.5 13 8 5.5 4.5 6 SCBM8GB.dxf download 17.5 1,060
SCB-M8×35-GB 適合 M8 35 3.5 13 8 5.5 4.5 6 SCBM8GB.dxf download 19 1,060
SCB-M8×40-GB 適合 M8 40 3.5 13 8 5.5 4.5 6 SCBM8GB.dxf download 21.5 1,060
SCB-M8×50-GB 適合 M8 50 3.5 13 8 5.5 4.5 6 SCBM8GB.dxf download 25 1,060
SCB-M10×25-GB 適合 M10 25 4.5 16 10 7 6 8 SCBM10GB.dxf download 26 1,300
SCB-M10×30-GB 適合 M10 30 4.5 16 10 7 6 8 SCBM10GB.dxf download 29 1,300
SCB-M10×40-GB 適合 M10 40 4.5 16 10 7 6 8 SCBM10GB.dxf download 34 1,300
SCB-M10×50-GB 適合 M10 50 4.5 16 10 7 6 8 SCBM10GB.dxf download 39 1,320
SCB-M10×60-GB 適合 M10 60 4.5 16 10 7 6 8 SCBM10GB.dxf download 47 1,320
SCB-M12×30-GB 適合 M12 30 5 18 12 8.5 7.2 10 SCBM12GB.dxf download 40 1,540
SCB-M12×50-GB 適合 M12 50 5 18 12 8.5 7.2 10 SCBM12GB.dxf download 56 1,540
SCB-M12×80-GB 適合 M12 80 5 18 12 8.5 7.2 10 SCBM12GB.dxf download 83 1,540
SCB-M16×40-GB 適合 M16 40 6 24 16 12 10.7 14 SCBM16GB.dxf download 91 2,050
SCB-M16×60-GB 適合 M16 60 6 24 16 12 10.7 14 SCBM16GB.dxf download 122 2,050
SCB-M16×80-GB 適合 M16 80 6 24 16 12 10.7 14 SCBM16GB.dxf download 154 2,050
SCBS-M6×16-GB 適合 M6 16 3 10 6 4 3.2 5 SCBSM6GB.dxf download 5.6 960
SCBS-M6×20-GB 適合 M6 20 3 10 6 4 3.2 5 SCBSM6GB.dxf download 6.5 960
SCBS-M6×25-GB 適合 M6 25 3 10 6 4 3.2 5 SCBSM6GB.dxf download 7.6 960
SCBS-M6×30-GB 適合 M6 30 3 10 6 4 3.2 5 SCBSM6GB.dxf download 8.7 960
SCBS-M6×40-GB 適合 M6 40 3 10 6 4 3.2 5 SCBSM6GB.dxf download 11 960
SCBS-M8×20-GB 適合 M8 20 3.5 13 8 5.5 4.5 6 SCBSM8GB.dxf download 13.5 1,200
SCBS-M8×30-GB 適合 M8 30 3.5 13 8 5.5 4.5 6 SCBSM8GB.dxf download 17.5 1,200
SCBS-M8×35-GB 適合 M8 35 3.5 13 8 5.5 4.5 6 SCBSM8GB.dxf download 19 1,200
SCBS-M8×40-GB 適合 M8 40 3.5 13 8 5.5 4.5 6 SCBSM8GB.dxf download 21.5 1,200
SCBS-M8×50-GB 適合 M8 50 3.5 13 8 5.5 4.5 6 SCBSM8GB.dxf download 25 1,200
SCBS-M10×25-GB 適合 M10 25 4.5 16 10 7 6 8 SCBSM10GB.dxf download 26 1,510
SCBS-M10×30-GB 適合 M10 30 4.5 16 10 7 6 8 SCBSM10GB.dxf download 29 1,510
SCBS-M10×40-GB 適合 M10 40 4.5 16 10 7 6 8 SCBSM10GB.dxf download 34 1,520
SCBS-M10×50-GB 適合 M10 50 4.5 16 10 7 6 8 SCBSM10GB.dxf download 39 1,520
SCBS-M10×60-GB 適合 M10 60 4.5 16 10 7 6 8 SCBSM10GB.dxf download 47 1,520
SCBS-M12×30-GB 適合 M12 30 5 18 12 8.5 7.2 10 SCBSM12GB.dxf download 40 2,030
SCBS-M12×50-GB 適合 M12 50 5 18 12 8.5 7.2 10 SCBSM12GB.dxf download 56 2,030
SCBS-M12×80-GB 適合 M12 80 5 18 12 8.5 7.2 10 SCBSM12GB.dxf download 83 2,250
SCBS-M16×40-GB 適合 M16 40 6 24 16 12 10.7 14 SCBSM16GB.dxf download 91 3,350
SCBS-M16×60-GB 適合 M16 60 6 24 16 12 10.7 14 SCBSM16GB.dxf download 122 3,440
SCBS-M16×80-GB 適合 M16 80 6 24 16 12 10.7 14 SCBSM16GB.dxf download 154 3,860