Grub Screw Thrust Point -DIN6332-

SGT グラブスクリュー


寸法・性能・価格

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
M L Z1 Z2 Bh11 B1 A e1 e2 CAD DATA 2D CAD DATA 3D 許容荷重(N) 適用スラストパッド 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
SGT-M6×30 適合 M6 30 5.4 2.5 4.5 4 3 2.2 SGTM6.dxf 準備中 4500 STP-12 5 180
SGT-M6×35 適合 M6 35 5.4 2.5 4.5 4 3 2.2 SGTM6.dxf 準備中 4500 STP-12 5.8 180
SGT-M6×40 適合 M6 40 5.4 2.5 4.5 4 3 2.2 SGTM6.dxf 準備中 4500 STP-12 6.5 190
SGT-M6×45 適合 M6 45 5.4 2.5 4.5 4 3 2.2 SGTM6.dxf 準備中 4500 STP-12 7.3 200
SGT-M6×50 適合 M6 50 5.4 2.5 4.5 4 3 2.2 SGTM6.dxf 準備中 4500 STP-12 8 210
SGT-M8×35 適合 M8 35 6.8 3 6 5.4 4 3 2.2 SGTM8.dxf 準備中 8000 STP-16/STP-16-A/STP-16-K 12 280
SGT-M8×40 適合 M8 40 6.8 3 6 5.4 4 3 2.2 SGTM8.dxf 準備中 8000 STP-16/STP-16-A/STP-16-K 12.7 280
SGT-M8×45 適合 M8 45 6.8 3 6 5.4 4 3 2.2 SGTM8.dxf 準備中 8000 STP-16/STP-16-A/STP-16-K 13.4 300
SGT-M8×50 適合 M8 50 6.8 3 6 5.4 4 3 2.2 SGTM8.dxf 準備中 8000 STP-16/STP-16-A/STP-16-K 14 300
SGT-M8×60 適合 M8 60 6.8 3 6 5.4 4 3 2.2 SGTM8.dxf 準備中 8000 STP-16/STP-16-A/STP-16-K 15.6 300
SGT-M8×70 適合 M8 70 6.8 3 6 5.4 4 3 2.2 SGTM8.dxf 準備中 8000 STP-16/STP-16-A/STP-16-K 17 330
SGT-M10×45 適合 M10 45 8.2 4.5 8 7.2 5 3.6 2.6 SGTM10.dxf 準備中 18500 STP-20/STP-20-A/STP-20-K 22 380
SGT-M10×50 適合 M10 50 8.2 4.5 8 7.2 5 3.6 2.6 SGTM10.dxf 準備中 18500 STP-20/STP-20-A/STP-20-K 24 390
SGT-M10×60 適合 M10 60 8.2 4.5 8 7.2 5 3.6 2.6 SGTM10.dxf 準備中 18500 STP-20/STP-20-A/STP-20-K 28.4 390
SGT-M10×80 適合 M10 80 8.2 4.5 8 7.2 5 3.6 2.6 SGTM10.dxf 準備中 18500 STP-20/STP-20-A/STP-20-K 37 460
SGT-M12×50 適合 M12 50 8.6 4.5 8 7.2 6 4.5 2.9 SGTM12.dxf 準備中 18500 STP-25/STP-25-A/STP-25-K 39 430
SGT-M12×60 適合 M12 60 8.6 4.5 8 7.2 6 4.5 2.9 SGTM12.dxf 準備中 18500 STP-25/STP-25-A/STP-25-K 55.4 430
SGT-M12×70 適合 M12 70 8.6 4.5 8 7.2 6 4.5 2.9 SGTM12.dxf 準備中 18500 STP-25/STP-25-A/STP-25-K 71.8 530
SGT-M12×80 適合 M12 80 8.6 4.5 8 7.2 6 4.5 2.9 SGTM12.dxf 準備中 18500 STP-25/STP-25-A/STP-25-K 88.2 560
SGT-M12×100 適合 M12 100 8.6 4.5 8 7.2 6 4.5 2.9 SGTM12.dxf 準備中 18500 STP-25/STP-25-A/STP-25-K 121 600
SGT-M16×70 適合 M16 70 10.6 5 12 11 8 5.3 4.5 SGTM16.dxf 準備中 43500 STP-32/STP-32-A/STP-32-K 85 680
SGT-M16×80 適合 M16 80 10.6 5 12 11 8 5.3 4.5 SGTM16.dxf 準備中 43500 STP-32/STP-32-A/STP-32-K 124 720
SGT-M16×100 適合 M16 100 10.6 5 12 11 8 5.3 4.5 SGTM16.dxf 準備中 43500 STP-32/STP-32-A/STP-32-K 176 790
SGT-M16×125 適合 M16 125 10.6 5 12 11 8 5.3 4.5 SGTM16.dxf 準備中 43500 STP-32/STP-32-A/STP-32-K 241 810
SGT-M20×90 適合 M20 90 12.4 5.5 15.5 14.4 10 5.6 SGTM20.dxf 準備中 73500 STP-40 169 1,000
SGT-M20×100 適合 M20 100 12.4 5.5 15.5 14.4 10 5.6 SGTM20.dxf 準備中 73500 STP-40 190 1,060
SGT-M20×125 適合 M20 125 12.4 5.5 15.5 14.4 10 5.6 SGTM20.dxf 準備中 73500 STP-40 241 1,170
SGT-M20×150 適合 M20 150 12.4 5.5 15.5 14.4 10 5.6 SGTM20.dxf 準備中 73500 STP-40 292 1,240