Hexagon Stud Bolt

SHS 六角スタッドボルト


寸法・性能・価格

SHS-R (右ねじ)

SHS-L (左ねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
M L1 E1 E2 H H1 L B CAD DATA 2D CAD DATA 3D 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
SHS-M4-R 適合 M4 16.5 18 8 3.2 2.4 29.2 7 SHSM4R.dxf download 4 280
SHS-M6-R 適合 M6 23.5 25 12 5 3.6 42 10 SHSM6R.dxf download 10 360
SHS-M8-R 適合 M8 31 33 16 6.5 5 55.5 13 SHSM8R.dxf download 25 480
SHS-M10-R 適合 M10 39 41 20 8 6 69 17 SHSM10R.dxf download 45 740
SHS-M12-R 適合 M12 47 49 24 10 7 83 19 SHSM12R.dxf download 80 930
SHS-M16-R 適合 M16 57 60 32 13 10 105 24 SHSM16R.dxf download 170 1,640
SHS-M4-L 適合 M4 16.5 18 8 3.2 2.4 29.2 7 SHSM4L.dxf download 4 280
SHS-M6-L 適合 M6 23.5 25 12 5 3.6 42 10 SHSM6L.dxf download 10 360
SHS-M8-L 適合 M8 31 33 16 6.5 5 55.5 13 SHSM8L.dxf download 25 480
SHS-M10-L 適合 M10 39 41 20 8 6 69 17 SHSM10L.dxf download 45 740
SHS-M12-L 適合 M12 47 49 24 10 7 83 19 SHSM12L.dxf download 80 930
SHS-M16-L 適合 M16 57 60 32 13 10 105 24 SHSM16L.dxf download 170 1,640