Roller Chain Bolt

SRC ローラチェーンボルト


寸法・性能・価格

SRC-R (右ねじ)

SRC-L (左ねじ)

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
適用ローラチェーン
呼び番号
L2 M L1 L C D B1 B2 H CAD DATA 2D CAD DATA 3D 最大荷重 (N) 質量 (g) 価格 (円) ご購入数
SRC-11×10-R 適合 11 10 M2.5 9.1 17.2 1.8 1.7 2.4 5 1.6 SRC1110R.dxf download 300 1.8 460
SRC-11×15-R 適合 11 15 M2.5 14.1 22.2 1.8 1.7 2.4 5 1.6 SRC1115R.dxf download 300 2 530
SRC-11×20-R 適合 11 20 M2.5 19.1 27.2 1.8 1.7 2.4 5 1.6 SRC1120R.dxf download 300 2.2 580
SRC-15×12-R 適合 15 12 M3 10 20.6 2.2 1.7 3.4 6 1.8 SRC1512R.dxf download 440 2.8 460
SRC-15×18-R 適合 15 18 M3 16 26.6 2.2 1.7 3.4 6 1.8 SRC1518R.dxf download 440 3.1 540
SRC-15×25-R 適合 15 25 M3 23 33.6 2.2 1.7 3.4 6 1.8 SRC1525R.dxf download 440 3.5 620
SRC-25×18-R 適合 25 18 M4 16.5 28.2 3 2.4 4.8 7 2.4 SRC2518R.dxf download 780 5 460
SRC-25×25-R 適合 25 25 M4 23.5 35.2 3 2.4 4.8 7 2.4 SRC2525R.dxf download 780 6 520
SRC-25×40-R 適合 25 40 M4 38.5 50.2 3 2.4 4.8 7 2.4 SRC2540R.dxf download 780 7 650
SRC-35×25-R 適合 35 25 M6 23.5 40 4.5 3.7 7.4 10 3.6 SRC3525R.dxf download 1960 12 500
SRC-35×32-R 適合 35 32 M6 30.5 47 4.5 3.7 7.4 10 3.6 SRC3532R.dxf download 1960 14 560
SRC-35×55-R 適合 35 55 M6 53.5 70 4.5 3.7 7.4 10 3.6 SRC3555R.dxf download 1960 18 690
SRC-40×33-R 適合 40 33 M8 31 52.5 6 4 11.2 13 5 SRC4033R.dxf download 3530 30 590
SRC-40×40-R 適合 40 40 M8 38 59.5 6 4 11.2 13 5 SRC4040R.dxf download 3530 33 660
SRC-40×70-R 適合 40 70 M8 68 89.5 6 4 11.2 13 5 SRC4070R.dxf download 3530 44 800
SRC-50×41-R 適合 50 41 M10 39 65 7.5 5.2 13.8 17 6 SRC5041R.dxf download 5680 60 820
SRC-50×50-R 適合 50 50 M10 48 74 7.5 5.2 13.8 17 6 SRC5050R.dxf download 5680 66 900
SRC-50×75-R 適合 50 75 M10 73 99 7.5 5.2 13.8 17 6 SRC5075R.dxf download 5680 80 1,110
SRC-60×49-R 適合 60 49 M12 47 78 9 6 17.8 19 7 SRC6049R.dxf download 8230 100 1,050
SRC-60×63-R 適合 60 63 M12 61 92 9 6 17.8 19 7 SRC6063R.dxf download 8230 120 1,190
SRC-60×100-R 適合 60 100 M12 98 129 9 6 17.8 19 7 SRC60100R.dxf download 8230 150 1,630
SRC-80×60-R 適合 80 60 M16 57 98 12 8 22.6 24 10 SRC8060R.dxf download 15400 210 1,620
SRC-80×80-R 適合 80 80 M16 77 118 12 8 22.6 24 10 SRC8080R.dxf download 15400 240 1,830
SRC-80×115-R 適合 80 115 M16 112 153 12 8 22.6 24 10 SRC80115R.dxf download 15400 300 2,670
SRC-100×70-R 適合 100 70 M20 65 117 15 9.6 27.5 30 12 SRC10070R.dxf download 23900 440 2,440
SRC-100×100-R 適合 100 100 M20 95 147 15 9.6 27.5 30 12 SRC100100R.dxf download 23900 520 2,810
SRC-100×145-R 適合 100 145 M20 140 192 15 9.6 27.5 30 12 SRC100145R.dxf download 23900 630 3,890
SRC-11×10-L 適合 11 10 M2.5 9.1 17.2 1.8 1.7 2.4 5 1.6 SRC1110L.dxf download 300 1.8 460
SRC-15×12-L 適合 15 12 M3 10 20.6 2.2 1.7 3.4 6 1.8 SRC1512L.dxf download 440 2.8 460
SRC-25×18-L 適合 25 18 M4 16.5 28.2 3 2.4 4.8 7 2.4 SRC2518L.dxf download 780 5 460
SRC-35×25-L 適合 35 25 M6 23.5 40 4.5 3.7 7.4 10 3.6 SRC3525L.dxf download 1960 12 500
SRC-40×33-L 適合 40 33 M8 31 52.5 6 4 11.2 13 5 SRC4033L.dxf download 3530 30 590
SRC-50×41-L 適合 50 41 M10 39 65 7.5 5.2 13.8 17 6 SRC5041L.dxf download 5680 60 820
SRC-60×49-L 適合 60 49 M12 47 78 9 6 17.8 19 7 SRC6049L.dxf download 8230 100 1,050
SRC-80×60-L 適合 80 60 M16 57 98 12 8 22.6 24 10 SRC8060L.dxf download 15400 210 1,620
SRC-100×70-L 適合 100 70 M20 65 117 15 9.6 27.5 30 12 SRC10070L.dxf download 23900 440 2,440