Roller Chain Bolt
| 右ねじ | |
|---|---|
| 旧品番 | 新品番 |
| SRCS-25-R | SRCS-25×18-R |
| SRCS-35-R | SRCS-35×25-R |
| SRCS-40-R | SRCS-40×33-R |
| SRCS-50-R | SRCS-50×41-R |
| SRCS-60-R | SRCS-60×49-R |
| SRCS-80-R | SRCS-80×60-R |
| SRCS-100-R | SRCS-100×70-R |
| 品番 | RoHS 指令適合 |
適用ローラチェーン 呼び番号 |
L2 | M | L1 | L | C | D | B1 | B2 | H | 最大荷重 (N) | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRCS-11×10-R | 適合 | 11 | 10 | M2.5 | 9.1 | 17.2 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 5 | 1.6 | SRCS1110R.dxf | download | 240 | 1.8 | 780 | |
| SRCS-25×18-R | 適合 | 25 | 18 | M4 | 16.5 | 28.2 | 3 | 2.4 | 4.5 | 7 | 2.4 | SRCS2518R.dxf | download | 680 | 5 | 780 | |
| SRCS-35×25-R | 適合 | 35 | 25 | M6 | 23.5 | 40 | 4.5 | 3.7 | 7.1 | 10 | 3.6 | SRCS3525R.dxf | download | 1570 | 12 | 880 | |
| SRCS-40×33-R | 適合 | 40 | 33 | M8 | 31 | 52.5 | 6 | 4 | 10.8 | 13 | 5 | SRCS4033R.dxf | download | 2840 | 30 | 1,100 | |
| SRCS-50×41-R | 適合 | 50 | 41 | M10 | 39 | 65 | 7.5 | 5.2 | 13.5 | 17 | 6 | SRCS5041R.dxf | download | 4510 | 60 | 1,780 | |
| SRCS-60×49-R | 適合 | 60 | 49 | M12 | 47 | 78 | 9 | 6 | 17.4 | 19 | 7 | SRCS6049R.dxf | download | 6570 | 100 | 2,410 | |
| SRCS-80×60-R | 適合 | 80 | 60 | M16 | 57 | 98 | 12 | 8 | 22.2 | 24 | 10 | SRCS8060R.dxf | download | 12300 | 210 | 3,850 | |
| SRCS-100×70-R | 適合 | 100 | 70 | M20 | 65 | 117 | 15 | 9.6 | 27 | 30 | 12 | SRCS10070R.dxf | download | 19200 | 440 | 6,220 | |
| SRCS-11×10-L | 適合 | 11 | 10 | M2.5 | 9.1 | 17.2 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 5 | 1.6 | SRCS1110L.dxf | download | 240 | 1.8 | 780 | |
| SRCS-25×18-L | 適合 | 25 | 18 | M4 | 16.5 | 28.2 | 3 | 2.4 | 4.5 | 7 | 2.4 | SRCS2518L.dxf | download | 680 | 5 | 780 | |
| SRCS-35×25-L | 適合 | 35 | 25 | M6 | 23.5 | 40 | 4.5 | 3.7 | 7.1 | 10 | 3.6 | SRCS3525L.dxf | download | 1570 | 12 | 880 | |
| SRCS-40×33-L | 適合 | 40 | 33 | M8 | 31 | 52.5 | 6 | 4 | 10.8 | 13 | 5 | SRCS4033L.dxf | download | 2840 | 30 | 1,100 | |
| SRCS-50×41-L | 適合 | 50 | 41 | M10 | 39 | 65 | 7.5 | 5.2 | 13.5 | 17 | 6 | SRCS5041L.dxf | download | 4510 | 60 | 1,780 | |
| SRCS-60×49-L | 適合 | 60 | 49 | M12 | 47 | 78 | 9 | 6 | 17.4 | 19 | 7 | SRCS6049L.dxf | download | 6570 | 100 | 2,410 | |
| SRCS-80×60-L | 適合 | 80 | 60 | M16 | 57 | 98 | 12 | 8 | 22.2 | 24 | 10 | SRCS8060L.dxf | download | 12300 | 210 | 3,850 | |
| SRCS-100×70-L | 適合 | 100 | 70 | M20 | 65 | 117 | 15 | 9.6 | 27 | 30 | 12 | SRCS10070L.dxf | download | 19200 | 440 | 6,220 |