Roller Chain Nut
| 品番 | RoHS 指令適合 |
適用ローラチェーン 呼び番号 |
M | Lf | L | C | D | B1 | B2 | 最大荷重 (N) | 質量 (g) | 価格 (円) | ご購入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF-35 | 適合 | 35 | M6 | 10 | 24 | 4.5 | 3.7 | 7.4 | 10 | SRF35.dxf | download | 1960 | 12 | 470 | |
| SRF-40 | 適合 | 40 | M8 | 14 | 30 | 6 | 4 | 11.2 | 13 | SRF40.dxf | download | 3530 | 25 | 540 | |
| SRF-50 | 適合 | 50 | M10 | 15 | 38 | 7.5 | 5.2 | 13.8 | 17 | SRF50.dxf | download | 5680 | 54 | 800 | |
| SRF-60 | 適合 | 60 | M12 | 18 | 42 | 9 | 6 | 17.8 | 19 | SRF60.dxf | download | 8230 | 75 | 1,080 | |
| SRF-80 | 適合 | 80 | M16 | 20 | 52 | 12 | 8 | 22.6 | 24 | SRF80.dxf | download | 15400 | 148 | 1,410 | |
| SRF-100 | 適合 | 100 | M20 | 25 | 65 | 15 | 9.6 | 27.5 | 30 | SRF100.dxf | download | 23900 | 292 | 2,260 | |
| SRFS-35 | 適合 | 35 | M6 | 10 | 24 | 4.5 | 3.7 | 7.4 | 10 | SRFS35.dxf | download | 1570 | 12 | 820 | |
| SRFS-40 | 適合 | 40 | M8 | 14 | 30 | 6 | 4 | 11.2 | 13 | SRFS40.dxf | download | 2840 | 25 | 1,070 | |
| SRFS-50 | 適合 | 50 | M10 | 15 | 38 | 7.5 | 5.2 | 13.8 | 17 | SRFS50.dxf | download | 4510 | 54 | 1,630 | |
| SRFS-60 | 適合 | 60 | M12 | 18 | 42 | 9 | 6 | 17.8 | 19 | SRFS60.dxf | download | 6570 | 75 | 2,130 | |
| SRFS-80 | 適合 | 80 | M16 | 20 | 52 | 12 | 8 | 22.6 | 24 | SRFS80.dxf | download | 12300 | 148 | 3,040 |